17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用)

通常単価(税別)
48,355
税込単価
53,191
通常出荷日:3日目

【特長】・タテ・ヨコ連結自由・自在・上部には、PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。ま...

詳細を確認

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

型番:

SA-1260H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用) 使用例

SA-1260Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
80
天板高さ(m)
0.2~0.3
間口(mm)
1200
奥行き(mm)
600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-1260H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,355
( 53,191 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タテ・ヨコ連結自由・自在
・上部には、PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。また、クッション性のあるマットなので長時間の立作業による足元の疲労を防止します

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用)の型番SA-1260Hのページです。 型番SA-1260Hに関する仕様情報を記載しております。
足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
足踏台連結タイプ(すべり止めマット付)(高床用)
アルミ足踏台連結タイプ(高床用)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
高床用アルミ製ステップ グレーチング仕様
アルミ製作業用踏台 天場三方手すり付タイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格48,35553,266 -19,78438,00755,360 -128,134 -
通常出荷日3日目3日目1日目8日目1日目1日目〜
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)801008080100150
天板高さ(m)0.2~0.3-0.250.50.19~0.22-
間口(mm)1200900----
奥行き(mm)600-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト