17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車)

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車)

通常単価(税別)
137,104139,770特別価格
税込単価
150,814153,747特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

ペダルを踏みこむことで本体を上昇させ、移動することができるようになる昇降移動式の作業台です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

KWCF-128Q6/KWCG-128Q6/KWCS-128Q6

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) KWCF-128Q6/KWCG-128Q6/KWCS-128Q6図面

KWCF-188Q6I/KWCG-188Q6I

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) KWCF-188Q6I/KWCG-188Q6I図面

天板断面図

KWCF-128Q6/KWCF-188Q6I

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) KWCF-128Q6天板断面図

KWCG-128Q6/KWCG-188Q6I

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) KWCG-128Q6天板断面図

KWCS-128Q6

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) KWCS-128Q6天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) 取扱説明書-1ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車) 取扱説明書-2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 間口 (mm)

  • 天板材質

  • 天板材質詳細

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

天板材質

天板材質詳細

最小発注数量
1200
リノリューム張
サカエリューム
1個
1200
スチール
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
137,104131,715
( 144,887 )
3日目
139,770134,277
( 147,705 )
3日目

詳細情報

基本情報

ペダルを踏みこむことで本体を上昇させ、移動することができるようになる昇降移動式の作業台です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペダル昇降移動式作業台KWCタイプ(6輪車)
ペダル昇降移動式作業台KTタイプ(6輪車)
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
軽量作業台TKKタイプ(ペダル昇降移動式)
重量作業台 TKWタイプ(ペダル昇降移動式)
ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格137,104-126,408 -100,138 -100,099 -128,552 -129,280 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目〜
商品タイプ中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)中量作業台(均等荷重501Kg~2000Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)昇降式作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)800750750750800800
高さ (mm)740740740~1040740~1040740~1040740~1040
均等荷重(kg)2000800300300500500
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中量作業台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト