ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

軽量立作業台SELDタイプ

通常単価(税別)
37,526
税込単価
41,279
通常出荷日:3日目

堅牢で埃がたまりにいコンパクトサイズの作業台です。RoHS(有害物質使用制限指令)対応品です。

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

型番:

SELD-1260PDOR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SELD-1260PDORの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
600
高さ (mm)
900
均等荷重(kg)
250
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
仕様
組立時間の目安:20分
RoHS?
10

商品情報

天板断面図

SELD-1260PDOR

軽量立作業台SELDタイプ 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量立作業台SELDタイプ 取扱説明書-1軽量立作業台SELDタイプ 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
SELD-1260PDOR
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,526
( 41,279 )
3日目

詳細情報

基本情報

堅牢で埃がたまりにいコンパクトサイズの作業台です。
RoHS(有害物質使用制限指令)対応品です。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • 中板についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量立作業台SELDタイプの型番SELD-1260PDORのページです。 型番SELD-1260PDORに関する仕様情報を記載しております。
軽量立作業台SELDタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量立作業台SELDタイプ
軽量立作業台
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) AE型
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
軽量高さ調整作業台TSELタイプ
メーカーサカエサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格37,52628,93932,22223,99437,90646,150
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)1200900180090012001200
奥行 (mm)600600600450750600
高さ (mm)900900740740740740~940
均等荷重(kg)250250300300300200

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト