17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

軽量一人用作業台移動式

通常単価(税別)
67,18799,417特別価格
税込単価
73,906109,359特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・キャスター付で簡単に移動ができます・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

外観図

CPBE-096

高さ(立作業用)CPBE-096

図面

CPBE-096/CPBE-096I

軽量一人用作業台移動式 CPBE-096/CPBE-096I図面

CPBE-096A/CPBE-096AI

軽量一人用作業台移動式 CPBE-096A/CPBE-096AI図面

CPBE-096B/CPBE-096BI

軽量一人用作業台移動式 CPBE-096B/CPBE-096BI図面

CPBE-096T/CPBE-096TI

軽量一人用作業台移動式 CPBE-096T/CPBE-096TI図面

CPBE-126/CPBE-126I

軽量一人用作業台移動式 CPBE-126/CPBE-126I図面

CPBE-126A/CPBE-126AI

軽量一人用作業台移動式 CPBE-126A/CPBE-126AI図面

CPBE-126B/CPBE-126BI

軽量一人用作業台移動式 CPBE-126B/CPBE-126BI図面

CPBE-126T/CPBE-126TI

軽量一人用作業台移動式 CPBE-126T/CPBE-126TI図面

天板断面図

CPBE-096/CPBE-096A/CPBE-096AI/CPBE-096B/CPBE-096BI/CPBE-096I/CPBE-096T/CPBE-096TI/CPBE-126/CPBE-126A/CPBE-126AI/
CPBE-126B/CPBE-126BI/CPBE-126I/CPBE-126T/CPBE-126TI

軽量一人用作業台移動式 天板断面図

使用方法・使用事例

使用方法

軽量一人用作業台移動式 取扱説明書-1軽量一人用作業台移動式 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

詳細タイプ

カラー

RoHS?最小発注数量
900
棚板なし
グリーン
10
1個
900
キャビネット1段
グリーン
10
1個
900
キャビネット1段
アイボリー
10
1個
900
キャビネット2段
グリーン
10
1個
900
キャビネット2段
アイボリー
10
1個
900
棚板なし
アイボリー
10
1個
900
棚板一枚付
グリーン
10
1個
900
棚板一枚付
アイボリー
10
1個
1200
棚板なし
グリーン
10
1個
1200
キャビネット1段
グリーン
10
1個
1200
キャビネット1段
アイボリー
10
1個
1200
キャビネット2段
グリーン
10
1個
1200
キャビネット2段
アイボリー
10
1個
1200
棚板なし
アイボリー
10
1個
1200
棚板一枚付
グリーン
10
1個
1200
棚板一枚付
アイボリー
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,187
( 73,906 )
3日目
83,44480,164
( 88,180 )
3日目
83,44480,164
( 88,180 )
3日目
90,12486,582
( 95,240 )
3日目
90,12486,582
( 95,240 )
3日目
67,187
( 73,906 )
3日目
72,069
( 79,276 )
3日目
72,069
( 79,276 )
3日目
76,47773,471
( 80,818 )
3日目
92,72289,078
( 97,986 )
3日目
92,72289,078
( 97,986 )
3日目
99,41795,509
( 105,060 )
3日目
99,41795,509
( 105,060 )
3日目
76,47773,471
( 80,818 )
3日目
83,45780,177
( 88,195 )
3日目
83,45780,177
( 88,195 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャスター付で簡単に移動ができます
・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量一人用作業台移動式のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Qアイボリーのマンセル番号を教えてください。
A
アイボリーのマンセル番号は5Y9/1です。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量一人用作業台移動式
一人用作業台 軽量固定式 高さ740mm
一人用作業台 軽量移動式 均等荷重150kg
軽量一人用作業台扉付
一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)KT-211FEN
移動作業台
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエホーザン
通常価格67,187-49,014 -54,916 -66,138 -88,48138,791
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)その他作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)
奥行 (mm)600600600600750500
高さ (mm)810740810740740630
均等荷重(kg)15035015035080060(静止時)
天板材質リノリューム張---リノリューム張-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト