ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パレットサイズ移動作業台(H500タイプ)

通常単価(税別)
126,967121,977
税込単価
139,664134,175
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

防錆性の高く汚れに強い粉体塗装です。4コーナー自在車による抜群の小回りと、中心部固定車により直進性を兼...

詳細を確認
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

型番:

PLB-115FI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLB-115FIの仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
高さ (mm)
500
均等荷重(kg)
400
天板材質
リノリューム張
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
天板材質詳細
サカエリューム
キャスター
Φ125ゴム車
仕様
キャスター1個あたりの耐荷重:120kg/組立時間の目安:20分
RoHS?
10

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

パレットサイズ移動作業台(H500タイプ) 取扱説明書-1パレットサイズ移動作業台(H500タイプ) 取扱説明書-2

型番リスト

表示件数
型番
PLB-115FI
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,967121,977
( 134,175 )
3日目

詳細情報

基本情報

防錆性の高く汚れに強い粉体塗装です。
4コーナー自在車による抜群の小回りと、中心部固定車により直進性を兼ね備えた高性能台車です。

ご注意

  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パレットサイズ移動作業台(H500タイプ)の型番PLB-115FIのページです。 型番PLB-115FIに関する仕様情報を記載しております。
パレットサイズ移動作業台(H500タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレットサイズ移動作業台(H500タイプ)
パレットサイズ移動作業台(H740タイプ)
移動作業台
軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
軽量作業台(基本タイプ) AE型
軽量作業台KKタイプ 4輪車(ペダル昇降移動式)
メーカーサカエサカエホーザントラスコ中山トラスコ中山サカエ
通常価格126,967140,42338,79132,22223,99476,021 -
通常出荷日3日目3日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)110011007001800900900
奥行 (mm)11001100500600450600
高さ (mm)500740630740740740
均等荷重(kg)40040060(静止時)300300350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト