17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ作業台(ポリエステル天板)
  • KK-39NAL
  • KK-69NAL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ作業台(ポリエステル天板)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KK-39NAL

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・見た目にも美しいアルミフレームを採用した作業台です
・無害、無臭

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。沖縄・離島送りの場合運賃別途。
  • 本商品は組立式の商品です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)
900
奥行 (mm)
750
高さ (mm)
740
均等荷重(kg)
100
天板材質
ポリ化粧
本体/オプション
本体
組立/完成
組立式
仕様
組立時間の目安:20分
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト