17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付)
  • TAN-55NUF
  • TAN-66NUF

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付)

通常単価(税別)
52,69557,619
税込単価
57,96563,381
通常出荷日:4日目

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。フロアストッパー付きで任意の位置で台車を固定すること...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付) 取扱説明書-1特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付) 取扱説明書-2

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
グリーン
955
10
1個
ダークグレー
955
10
1個
グリーン
1105
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,695
( 57,965 )
4日目
52,695
( 57,965 )
4日目
57,619
( 63,381 )
4日目

詳細情報

基本情報

本体は粉体塗装のため荷台面に傷が付き難い台車です。
フロアストッパー付きで任意の位置で台車を固定することが出来ます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フロアストッパー付)
特製四輪車(固定ハンドルタイプ・フットブレーキ付)
特製四輪車(固定ハンドルタイプ)
特製六輪車クイックターン(フロアストッパー付)
特製六輪車クイックターン TQN-99
連結キャリー 取手付
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格52,695-53,415 -42,790 -94,73281,28315,281 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製樹脂製
均等荷重(kg)400400400500500120
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
幅(mm)630630630780780390
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト