17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター)

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター)

通常単価(税別)
22,15036,027
税込単価
24,36539,630
通常出荷日:3日目

樹脂製のため軽くて使い易く、ハンドルが折りたためるため収納に便利です。環境省騒音基準値をクリアした40...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター) 取扱説明書-8

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 全高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

長さ

(mm)

(mm)

全高

(mm)

RoHS?最小発注数量
400
900
600
859
10
1個
300
800
505
878
10
1個
150
720
465
854
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,027
( 39,630 )
3日目
34,585
( 38,044 )
3日目
22,150
( 24,365 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のため軽くて使い易く、ハンドルが折りたためるため収納に便利です。
環境省騒音基準値をクリアした40dBの静かさで夜間や施設などでも使いやすいです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ハンドカー(折りたたみハンドルタイプ・サイレントキャスター)
ハンドストッパー運搬車(台車) 折りたたみハンドル
ハンドブレーキ付き台車 静音タイプ
静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
メーカーサカエカナツーアズワンカナツー金沢車輛ミスミ
通常価格22,150-23,200 -24,200 -20,859 -10,29816,429
通常出荷日3日目11日目1日目5日目〜3日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
騒音対策ありありありありありあり
本体/オプション本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング