17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)

通常単価(税別)
15,83626,625
税込単価
17,42029,288
通常出荷日:3日目

【特長】本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。【用途】物流倉庫や工場、店舗、学校の作業現場等【均等...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 外形図
  • 荷台有効寸法:W650(830)×D465(600)mm

※()内はLHN-20Kの寸法を示す。

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 外形図
  • 荷台有効寸法:W730×D505mm
  • オプションフットブレーキはMHN-20Kのみ取付可能。

※()内はMHN-10Kの寸法を示す。

規格表

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 規格表
  • 材質
    本体:PP
    取手:スチール、クロムメッキ仕上げ

使用方法・使用事例

使用方法

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-1樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-2樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-3樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-4樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-5樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-6樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-7樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ) 取扱説明書-8

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 全高(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

長さ

(mm)

(mm)

全高

(mm)

RoHS?最小発注数量
400
900
600
849
10
1個
150
800
505
828
10
1個
300
800
505
870
10
1個
150
720
465
836
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,625
( 29,288 )
3日目
20,190
( 22,209 )
3日目
25,266
( 27,793 )
3日目
15,836
( 17,420 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
本体が樹脂製のため軽くて使い易い台車です。
【用途】
物流倉庫や工場、店舗、学校の作業現場等
【均等積載荷重(kg)】MHN-10K…150,MHN20K…300,SHN-10K…150,LHN-20K…400

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • 混載便、軒先・車上渡しとなります。お客様にて荷受・荷下ろしをお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車“ハンドカー"(固定ハンドルタイプ)
樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ・サイレントキャスター)
樹脂ハンドカー五輪車仕様
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ)
樹脂製運搬車 グランカート (固定ハンドルタイプ) ストッパー付タイプ
メーカーサカエ三甲サカエサカエトラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,836-22,802 -20,870 -36,504 -13,389 -18,373 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目1日目〜1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト