17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AH型 アジャスタブル交換ヘッド

  • 形状
    スパナヘッド
  • 許容トルク(N・m)
    25
  • 適合トルクレンチ
    CL25N×10D-MH
  • 口幅 (mm)
    26

型番:

AH10DX26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AH10DX26の仕様・寸法情報

形状
スパナヘッド
許容トルク(N・m)
25
適合トルクレンチ
CL25N×10D-MH
口幅(mm)
26
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AH10DX26
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,723
( 16,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

口幅が調節できるので、複数のSH型スパナヘッドを持たなくて済みます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AH型 アジャスタブル交換ヘッドの型番AH10DX26のページです。 型番AH10DX26に関する仕様情報を記載しております。
AH型 アジャスタブル交換ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AH型 アジャスタブル交換ヘッド
AH2型 アジャスタブルヘッド
スパナヘッド形交換ヘッド
カノンヘッド交換式トルクレンチ用QCK形ラチェットヘッド
SH型 オープンヘッド
RH型リングヘッド
メーカー東日製作所東日製作所東日製作所中村製作所東日製作所東日製作所
通常価格14,72314,580 -7,60924,8972,650 -2,590 -
通常出荷日1日目1日目5日目3日目1日目〜在庫品1日目〜
形状スパナヘッド特殊ヘッドスパナヘッドラチェットヘッドスパナヘッドめがねヘッド
許容トルク(N・m)25-500---
適合トルクレンチCL25N×10D-MH-----
口幅(mm)26-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト