ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

直読式トルクドライバー スクリュートルクチェッカ STC200CN2

直読式トルクドライバー スクリュートルクチェッカ STC200CN2 STC200CN2
通常単価(税別)
97,411
税込単価
107,152
通常出荷日:19日目

多機能LEDリングを搭載したことにより、締付や検査作業での合否判定が直感的に分かるデジタル式トルクドラ...

詳細を確認

型番:

STC200CN2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STC200CN2の仕様・寸法情報

トルク測定範囲(cN・m)
40~200
最小読取値(cN・m)
0.2
精度(%)
±1
測定方向
左右
データメモリ数
1000
データ出力
USB
全長(mm)
230
校正証明書添付
なし
充電式
電源
リチウムイオン充電池
連続使用時間(時間)
約30
充電時間(時間)
ACアダプタ:約5時間 / USB:約10時間
測定モード
締付けモード/検査モード
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
STC200CN2
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97,411
( 107,152 )
19日目

詳細情報

基本情報

多機能LEDリングを搭載したことにより、締付や検査作業での合否判定が直感的に分かるデジタル式トルクドライバーです。
【特長】
・トルク表示画面の上下反転が可能です。
・USB接続によりPCでのデータ管理が可能。
・1000件のデータをドライバー内に保存可能。
・ラチェット付き。
・市販の6.35mmヘックスビットが使用できます。
・リチウムイオン充電池を内蔵により、繰り返し充電して使用できます。

商品情報

型番STC200CN2
トルク測定範囲40~200cN・m
1目盛0.2
測定モード締付けモード、検査モード
データメモリ1000件
電池残量表示4段階
合否判定上限・下限設定時、ブザーとLED
その他の機能オートパワーオフ、オートメモリ・リセット、オートゼロ
電源リチウムイオン充電池
データ出力USB
連続使用時間約30時間
充電時間ACアダプタ:約5時間、USB:約10時間
使用環境温度0~40℃(結露なきこと)
全長230mm
質量約325g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

直読式トルクドライバー スクリュートルクチェッカ STC200CN2の型番STC200CN2のページです。 型番STC200CN2に関する仕様情報を記載しております。
直読式トルクドライバー スクリュートルクチェッカ STC200CN2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直読式トルクドライバー スクリュートルクチェッカ STC200CN2
デジラチェ ドライバタイプ
[デジタル]トルクドライバー
デジラチェ(R)ドライバ用 マグネット付アダプタソケット
トルクドライバー用交換ビット
メーカー東日製作所KTC(京都機械工具)エスコKTC(京都機械工具)東日製作所
通常価格97,41124,335 -27,1931,600281 -
通常出荷日19日目1日目1日目3日目1日目
トルク測定範囲(cN・m)40~200----
最小読取値(cN・m)0.2----
精度(%)±1±3±3--
測定方向左右左右左右--
データメモリ数1000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デジタル式トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト