ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

締付作業用ポカヨケトルクレンチ QLLS

締付作業用ポカヨケトルクレンチ QLLS QLLS25N5
通常単価(税別)
40,08835,774
税込単価
44,09739,351
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:14日目

【仕様】・リミットスイッチで締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

型番:

QLLS25N5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QLLS25N5の仕様・寸法情報

ヘッドタイプ
交換式
トルク調整範囲(N・m)
5~25
精度
±3%
負荷方向
ポカヨケ機能
全長(mm)
237
差込角
9.53mm(3/8inch)
寸法 ℓ(mm)
34
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QLLS25N5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,08835,774
( 39,351 )
14日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・リミットスイッチで締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。

ご注意

  • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

締付作業用ポカヨケトルクレンチ QLLSの型番QLLS25N5のページです。 型番QLLS25N5に関する仕様情報を記載しております。
締付作業用ポカヨケトルクレンチ QLLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
締付作業用ポカヨケトルクレンチ QLLS
スリップ式トルクレンチ
タイヤサービス用トルクレンチ
水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ
メーカー東日製作所東日製作所MATATAKITOYOトップ工業東日製作所MATATAKITOYO
通常価格40,088-14,06941,229 --9,482
通常出荷日14日目7日目8日目1日目10日目6日目
ヘッドタイプ交換式スパナ式ラチェット式特殊交換式ラチェット式
トルク調整範囲(N・m)5~250.5~1120 / 103 / 85 / 108---
精度±3%±5%±4%±3%±3%±4%
負荷方向
ポカヨケ機能---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト