17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • プリセットトルク(N・m)

    ~mm
      [0.5-1/0.01N・m単位]
    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    スリップ式トルクレンチ

    スリップ式トルクレンチ NSP100CNX8-[0.5-1/0.01]
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:7日目

    設定トルクに達するとスパナが90度スリップしてオーバートルク(締めすぎ)を防止。

    • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

    型番:

    NSP100CNX8-[0.5-1/0.01]
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NSP100CNX8-[0.5-1/0.01]の仕様・寸法情報

    ヘッドタイプ
    スパナ式
    トルク調整範囲(N・m)
    0.5~1
    精度
    ±5%
    負荷方向
    ポカヨケ機能
    全長(mm)
    128
    二面幅寸法(mm)
    8
    プリセットトルク(N・m)
    0.5 ~ 1
    RoHS?
    10
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    NSP100CNX8-[0.5-1/0.01]

    プリセットトルク

    (N・m)

    RoHS?最小発注数量
    0.5 ~ 1
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    設定トルクに達するとスパナが90度スリップしてオーバートルク(締めすぎ)を防止。

    ご注意

    • 出荷時のトルク値は、ご注文確定後に係からご連絡しますのでトルク調整範囲内でご指定ください。

    商品情報

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリップ式トルクレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリップ式トルクレンチ
    タイヤサービス用トルクレンチ
    水道本管用ストレート形トルクレンチ(単能型) RM-24LST・RM-30LST
    ヘッド交換式単能形トルクレンチ CSPシリーズ
    タイヤホールシリーズ ホイールナット専用トルクレンチ
    スパナ式単能形トルクレンチ
    メーカー東日製作所MATATAKITOYOトップ工業東日製作所MATATAKITOYO中村製作所
    通常価格-14,06933,602 --8,1818,087 -
    通常出荷日7日目8日目1日目10日目6日目9日目〜
    ヘッドタイプスパナ式ラチェット式特殊交換式ラチェット式スパナ式
    トルク調整範囲(N・m)0.5~1120 / 103 / 85 / 108----
    精度±5%±4%±3%±3%±4%±3%
    負荷方向
    ポカヨケ機能----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単能形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト