17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半自動エアトルク ACLS100N3

半自動エアトルク

通常単価(税別)
165,648138,051
税込単価
182,213151,856
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。

型番:

ACLS100N3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACLS100N3の仕様・寸法情報

トルク調整範囲(N・m)
20~100
ヘッドタイプ
ラチェット式
負荷方向
精度
±3%
最小目盛(N・m)
1
ポカヨケ機能
設定方式
プリセット
全長(mm)
333.5
差込角
12.7mm(1/2inch)
有効長(mm)
238
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACLS100N3
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,648138,051
( 151,856 )
8日目

詳細情報

基本情報

トルクレンチにエアモータを組込み、仮締めから最終締付けまで一つの工具で完了。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

半自動エアトルクの型番ACLS100N3のページです。 型番ACLS100N3に関する仕様情報を記載しております。
半自動エアトルクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半自動エアトルク
グリップ付プリセット形トルクレンチ
トーニチ ラチェット付プリセット形トルクレンチ QLE2800N2
配管継手用モンキ形/TMW形トルクレンチセット
トーニチ CL型トルクレンチ CL2NX8D
トルクレンチ"モトトルク"
メーカー東日製作所中村製作所東日製作所トップ工業東日製作所東日製作所
通常価格165,64828,300429,55891,81420,02424,812
通常出荷日8日目1日目4日目1日目1日目1日目
トルク調整範囲(N・m)20~10040~200800~280020~100(モンキ形)/40~200(TMW形)0.4~210~70
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式交換式特殊
負荷方向
精度±3%±3%±3%±5%±3%±5%
最小目盛(N・m)12201.0(モンキ形)/2.0(TMW形)0.020.2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト