17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョイント型耐油性作業マット

通常単価(税別)
2,5192,520
税込単価
2,7712,772
通常出荷日:4日目

【特長】・連結させて好きなサイズで使用できる耐油性ジョイントマット・難燃性(規格BS EN13501-...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 幅×長さ×厚み(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

幅×長さ×厚み

(mm)

最小発注数量
-
500×500×15
5個
500カクコーナー
-
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,520
( 2,772 )
4日目
2,519
( 2,771 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結させて好きなサイズで使用できる耐油性ジョイントマット
・難燃性(規格BS EN13501-1:2002Class Cfl-s1)
・地面からの底冷えの軽減

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイント型耐油性作業マットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント型耐油性作業マット
作業用クッションマット
足腰マット ジョイントタイプ
クリーンマット
クリーンマット 抗菌クリーンマット
吸油マットDP-X エコノミーマット(ロールタイプ)
メーカー八幡ねじアイリスオーヤマカーボーイ大日製罐大日製罐山崎産業
通常価格2,519-2,43215,4807,34114,61320,892
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸油・吸水マット疲労軽減マット疲労軽減マットクリーンマットクリーンマット吸油・吸水マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプロールタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト