17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メカEDクールB-1

メカEDクールB-1
  • E-H006-10L
  • E-H006-20L
通常単価(税別)
21,92536,280
税込単価
24,11839,908
通常出荷日:3日目

【特長】・放電加工液。・原液を水で10~20倍程度に希釈使用でき、極めて経済的。機械とワークの発錆を抑...

詳細を確認
  • 銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

RoHS?最小発注数量
10L
10
1個
20L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,925
( 24,118 )
3日目
36,280
( 39,908 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・放電加工液。
・原液を水で10~20倍程度に希釈使用でき、極めて経済的。機械とワークの発錆を抑えます。
・水洗で容易に除去できます。
・泡立ちが少なく、加工速度が速いため扱いやすくなっています。毒劇法、PRTR法に非該当。
【用途】
・放電ボール盤用添加剤。

ご注意

  • 銅合金、亜鉛、マグネシウムなど加工材料によっては変色を起こすものもあります。初めての材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。

商品情報

使用方法

  • 水で10倍~20倍程度に希釈した液を加工液としてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカEDクールB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカEDクールB-1
メカEDクールB-3
メカEDクールW-10
水置換性防錆油 アクアギルB3-1
ワイヤーカット用防錆剤 ケミフラッシュWE-1
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカルケミックケミックケミック
通常価格21,925-21,925 -20,58815,34815,77720,707
通常出荷日3日目5日目4日目4日目8日目11日目
外観淡黄褐色透明液体淡黄褐色透明液体淡黄褐色液体---
比重1.05(原液)1.07(原液)1.03(原液)---
動粘度78cP〔mPa・s〕(原液)7.6cP〔mPa・s〕(原液)53cP(mPa・s)(原液)---
pH8.4(原液)8.7(原液)7.8(原液)---
表面張力36dyne/cm(10倍溶液)32dyne/cm(10 倍液)28dyne/cm(10倍溶液)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト