17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ

通常単価(税別)
51,965156,512
税込単価
57,162172,163
通常出荷日:1日目

【特長】・さらい刃により仕上加工に対応した刃形。・切込み量2~5mmの際に最適なインサート形状。・側面...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外径Dc(φ)

  • 刃数(枚)

  • 穴径(mm)

  • ツ-ルNo.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

ツ-ルNo.

カッタ外径D1

(mm)

ボス径 Db

(mm)

端面キー溝幅a

(mm)

端面キー溝深さb

(mm)

最小発注数量
43
3
22
7800057
63
60
10.4
6.3
1個
43
4
22
7800058
63
60
10.4
6.3
1個
43
3
22.225
7800050
63
60
8
5
1個
43
4
22.225
7800051
63
60
8
5
1個
60
4
27
7800059
80
76
12.4
7
1個
60
5
27
7800060
80
76
12.4
7
1個
60
4
31.75
7800052
80
76
12.7
8
1個
60
5
31.75
7800053
80
76
12.7
8
1個
80
5
31.75
7800054
100
96
12.7
8
1個
80
6
31.75
7800055
100
96
12.7
8
1個
80
5
32
7800061
100
96
14.4
8
1個
80
6
32
7800062
100
96
14.4
8
1個
105
6
31.75
7800056
125
100
12.7
8
1個
105
6
40
7800063
125
100
16.4
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,965
( 57,162 )
1日目
67,722
( 74,494 )
1日目
51,965
( 57,162 )
1日目
67,722
( 74,494 )
1日目
90,992
( 100,091 )
1日目
105,011
( 115,512 )
1日目
90,992
( 100,091 )
1日目
105,011
( 115,512 )
1日目
119,992
( 131,991 )
1日目
140,459
( 154,505 )
1日目
119,992
( 131,991 )
1日目
140,459
( 154,505 )
1日目
156,512
( 172,163 )
1日目
156,512
( 172,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さらい刃により仕上加工に対応した刃形。
・切込み量2~5mmの際に最適なインサート形状。
・側面加工に適した刃形。
・底部逃がしにより鋳肌ムラに対応。
・バックメタルを大きくすることによりボディ剛性向上。
・ダブルクランプ採用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PDR フェニックスシリーズ 高能率ラジアスカッタ ボアタイプ
ボアタイプフライス
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
マックスマスター GMX形 ボアタイプフライス
エアロミル (ネガタイプ)
メーカーオーエスジーダイジェットダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェット富士元工業
通常価格51,965-57,349 -53,44676,50173,018 -28,031 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目3日目4日目
加工用途平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / その他平面 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / 溝 / その他平面 / 側面
被削材一般鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
取付け方法ねじ込み式アーバーアーバーアーバーアーバー柄付きタイプ
仕上げ区分荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工仕上げ加工
全長L/カッタ高さ(mm)635050505085

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング