17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • 適合天板Wサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・架台・中間棚・全面棚板付)

通常単価(税別)
53,06483,714
税込単価
58,37092,085

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!小物...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    軽量作業台(均等荷重~500Kg)
  • 高さ (mm)
    1310
  • 均等荷重 (kg)
    10 / 150
  • 本体/オプション
    本体
  • 組立/完成
    組立式
  • 天板材質詳細
    低圧メラミン
  • 天板カラー
    ホワイト
  • 脚部カラー
    ホワイト
  • 適用機種
    ワークテーブル150シリーズ用架台
  • 塗装色
    シルキーホワイト
  • 仕様
    高さ950mm固定式
  • 付属品
    中間棚板/全面棚板付
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    間口 (mm)

    奥行 (mm)

    適合天板Wサイズ

    RoHS?最小発注数量
    1200
    600
    1200
    10
    1個
    1200
    750
    1200
    10
    1個
    1500
    600
    1500
    10
    1個
    1500
    750
    1500
    10
    1個
    1500
    900
    1500
    10
    1個
    1800
    600
    1800
    10
    1個
    1800
    750
    1800
    10
    1個
    1800
    900
    1800
    10
    1個
    900
    600
    900
    10
    1個
    900
    750
    900
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,229
    ( 64,052 )
    2日目
    63,690
    ( 70,059 )
    2日目
    67,698
    ( 74,468 )
    2日目
    72,470
    ( 79,717 )
    2日目
    79,309
    ( 87,240 )
    2日目
    71,235
    ( 78,359 )
    2日目
    77,444
    ( 85,188 )
    2日目
    83,714
    ( 92,085 )
    2日目
    53,064
    ( 58,370 )
    2日目
    56,682
    ( 62,350 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【ワークテーブル150シリーズ】
    ・軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!小物置きに便利な架台付、収納に便利な中間棚板・足元に全面棚板付。
    ・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
    ・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
    【特長】
    ・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
    ・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
    ・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
    ・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
    ・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
    ・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
    ・架台の棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
    【用途】
    ・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
    ・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
    【納入実績】
    ・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・架台・中間棚・全面棚板付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・架台・中間棚・全面棚板付)
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・架台・全面棚板付)
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・架台・中間棚・半面棚板付)
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H740・架台・中間棚・全面棚板付)
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H950mm・中間棚・全面棚板付)
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (固定式H950・キャビネット・中間棚・全面棚板付)
    メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
    通常価格53,064-41,944 -47,863 -51,751 -38,594 -51,443 -
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    高さ (mm)1310131013101100950950
    均等荷重(kg)10 / 15010 / 15010 / 15010 / 150150150
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト