ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目
サカエ
重量作業台KWCタイプ ペダル昇降移動式
通常価格(税別):113142円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
ペダル昇降移動式作業台・重量TKWタイプ
通常価格(税別):129280円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
サカエ
重量作業台KWBタイプ 移動式
サカエ
通常価格(税別):79833円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
通常価格(税別):21000円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
通常価格(税別):20941円~
通常出荷日:3日目
サカエ
軽量立作業台KDタイプ
サカエ
通常価格(税別):29282円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
重量作業台KWタイプ 中板2枚付
サカエ
通常価格(税別):54610円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
ペダル昇降移動式作業台・軽量TKKタイプ
通常価格(税別):100138円~
通常出荷日:3日目

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-1890WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 900mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1875WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1860WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1800mm | 600mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1590WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 900mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1575WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1560WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1500mm | 600mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1275WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1200mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-1260WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 1200mm | 600mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-975WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 900mm | 750mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| SUP-960WTTF-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 150kg | 900mm | 600mm | 740mm | 組立式 | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
60,067円57,940円 ( 63,734円 ) | 2日目 |
65,365円63,345円 ( 69,680円 ) | 2日目 |
72,406円68,677円 ( 75,545円 ) | 2日目 |
77,009円72,650円 ( 79,915円 ) | 2日目 |
83,970円78,612円 ( 86,473円 ) | 2日目 |
79,543円75,032円 ( 82,535円 ) | 2日目 |
85,582円80,044円 ( 88,048円 ) | 2日目 |
91,976円85,694円 ( 94,263円 ) | 2日目 |
52,301円50,564円 ( 55,620円 ) | 2日目 |
55,758円 ( 61,334円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し、中間棚板、足元に全面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。
・足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

トラスコ中山
作業用チェア ガス式 φ376×H470-640

ノーリツ
コンパクト導電作業チェア

トラスコ中山
軽量作業台 (下棚2枚+中棚2枚付)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
5通常価格(税別):25,848円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ 1500×750mm・1800×900mm
5通常価格(税別):46,117円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):22,036円~