ファクトリーサプライ用品技術窓口
山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg (移動式H1035・ワイド引出し・全面棚板付)
通常価格(税別):47171円~
通常出荷日:2日目
和コーポレーション
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
和コーポレーション
通常価格(税別):85078円~
通常出荷日:3日目
アイリスオーヤマ
ラック付きデスク
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):15565円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (OD色・Aタイプ)
通常価格(税別):336円~
通常出荷日:1日目
サカエ
軽量立ち作業台KSDタイプ
サカエ
通常価格(税別):25848円~
通常出荷日:3日目 ~
サカエ
軽量高さ調整作業台 高さ 740~940mm
通常価格(税別):35577円~
通常出荷日:3日目
トラスコ中山
コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ
トラスコ中山
通常価格(税別):411円~
通常出荷日:1日目
サカエ
ラックシステム(ルーバーパネルタイプ)
通常価格(税別):43919円~
通常出荷日:3日目
サカエ
移動作業車 均等荷重300kg
サカエ
通常価格(税別):114081円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43797円~
通常出荷日:3日目

【ワークテーブル150シリーズ】・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便...
詳細を確認| 型番 | 商品タイプ | 均等荷重 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 組立/完成 | 本体/オプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPHC-1890UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 900mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1875UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1860UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1800mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1590UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 900mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1575UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1560UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1500mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1275UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-1260UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 1200mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-975UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-960UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 900mm | 600mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| SUPHC-775UTT-WW | 軽量作業台(均等荷重~500Kg) | 128kg | 700mm | 750mm | 1036mm | 組立式 | 本体 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
45,372円42,917円 ( 47,209円 ) | 2日目 |
47,374円44,806円 ( 49,287円 ) | 2日目 |
54,258円51,322円 ( 56,454円 ) | 2日目 |
55,343円52,348円 ( 57,583円 ) | 2日目 |
58,373円55,215円 ( 60,737円 ) | 2日目 |
59,544円56,322円 ( 61,954円 ) | 2日目 |
61,029円57,727円 ( 63,500円 ) | 2日目 |
65,201円61,673円 ( 67,840円 ) | 2日目 |
39,514円38,150円 ( 41,965円 ) | 2日目 |
41,287円39,858円 ( 43,844円 ) | 2日目 |
【ワークテーブル150シリーズ】
・軽作業、立ち作業におすすめのキャスター付汎用作業台!長尺物の収納に便利なワイド引出し付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な全体均等耐荷重128kg(自重を含む)。高さ1035mmで少し高めの立ち作業用です。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:75φストッパー付ゴムキャスター。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
・ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。
・ワイド引出しはフルオープンの引き出しで収納物が見やすく、出し入れしやすい!スライドレール付の為開閉もスムーズです。
・ワイド引出し耐荷重:均等10kg迄。※鍵無し。※仕切板の取付不可。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
【ご注意】
・物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。

アステージ
NCボックス

トラスコ中山
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

山金工業
ワークテーブル 高さ調整タイプH600~900mm/H603~903mm 150シリーズ
5通常価格(税別):27,032円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm)
4通常価格(税別):18,581円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (高さ調整H600~900)
4通常価格(税別):26,160円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
0通常価格(税別):21,212円~

トラスコ中山
軽量作業台 (基本タイプ)
5通常価格(税別):20,909円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(全面引出し付)
5通常価格(税別):45,512円~