17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • 適合天板Wサイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・半面棚板付)

通常単価(税別)
46,54366,630特別価格
税込単価
51,19773,293特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【ワークテーブル150シリーズ】・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

間口 (mm)

奥行 (mm)

適合天板Wサイズ

RoHS?最小発注数量
1200
450
1200
10
1個
1200
600
1200
10
1個
1200
750
1200
10
1個
1500
450
1500
10
1個
1500
600
1500
10
1個
1500
750
1500
10
1個
1500
900
1500
10
1個
1800
450
1800
10
1個
1800
600
1800
10
1個
1800
750
1800
10
1個
1800
900
1800
10
1個
900
450
900
10
1個
900
600
900
10
1個
900
750
900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,14347,430
( 52,173 )
2日目
50,77248,025
( 52,828 )
2日目
53,62950,727
( 55,800 )
2日目
54,74351,781
( 56,959 )
2日目
57,77254,646
( 60,111 )
2日目
59,80156,565
( 62,222 )
2日目
62,94459,538
( 65,492 )
2日目
57,60054,483
( 59,931 )
2日目
60,17256,916
( 62,608 )
2日目
62,74359,348
( 65,283 )
2日目
66,63063,025
( 69,328 )
2日目
46,54344,025
( 48,428 )
2日目
46,91444,375
( 48,813 )
2日目
48,91446,267
( 50,894 )
2日目

詳細情報

基本情報

【ワークテーブル150シリーズ】
・使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台!小物置きに便利な架台付、収納に便利な半面棚板付。
・改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!
・天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
【特長】
・軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
・作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
・天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。脚部はスチール製です。
・樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
・独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
・足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
・架台の棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。
【用途】
・軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。
・梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。
【納入実績】
・オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・半面棚板付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・半面棚板付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・架台・全面棚板付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・キャビネット・半面棚板付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H900~1200・架台・半面棚板付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H600~900・ワイド引出し・半面棚板付)
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg (高さ調整H900~1200・架台・全面棚板付)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格46,543-50,743 -45,286 -48,429 -47,457 -52,571 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
高さ (mm)960~1260960~1260600~9001260~1560600~9001260~1560
均等荷重(kg)10 / 15010 / 15015010 / 15015010 / 150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
組立/完成組立式組立式組立式組立式組立式組立式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト