17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカスラッジクリーナー【1~6個入り】

通常単価(税別)
2,91013,008
税込単価
3,20114,309
通常出荷日:3日目

中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤です。【特長】・中性タイプなので有毒ガスの発生はありません。・強力...

詳細を確認

ご注意

  • ワイヤーカット機内を洗浄する際は、メカスラッジクリーナーが加工水に混入しないように洗浄物の下にウエスなどを置いて、メカスラッジクリーナーを受け止めるようにしてください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 缶を振ってから垂直に持ち、スプレーして下さい。振る程に泡立ちが良くなります
  • 洗浄後は必ずウエスで拭き取りして、最後に水で洗い流して下さい。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

内容量

RoHS?最小発注数量
430mL
10
1個
430mL×6
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
3日目
13,008
( 14,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤です。
【特長】
・中性タイプなので有毒ガスの発生はありません。
・強力なサビ除去とスラッジ洗浄力。
・洗浄剤並の浸透性と長いノズルで、細かい所にも行き届きます。
・ワイヤー加工機のダイスガイドは加工機に装着したまま洗浄可能です。
【主な用途】
・ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除。
・加工ワークのサビ除去
・各種機械のメンテナンス
・もらいサビ除去

ご注意

  • ワイヤーカット機内を洗浄する際は、メカスラッジクリーナーが加工水に混入しないように洗浄物の下にウエスなどを置いて、メカスラッジクリーナーを受け止めるようにしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカスラッジクリーナーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ワイヤ−加工後のスラッジ落とし
4
満足度:4.0
ワイヤ-加工後のスラッジ、ワ-ククランプのさび、汚れ、加工治具の汚れ、非常にきれいに落ちます。今後使用予定です。もう少し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカスラッジクリーナー
真鍮除去剤 BR-36
パーツクリーナー MPCL840
PBN-1 ペットエース用接着剤
中性サビ落とし洗浄液
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカルミスミアズワン友和
通常価格2,910-13,032 -4,743 -6001,539 -
通常出荷日3日目5日目1日目1日目4日目
種類液体液体スプレー-液体
特性強力強力強力 / 速乾-強力
対応材質鋼 / 非鉄金属-鋼 / ステンレス鋼 / 非鉄金属--
有機則非該当非該当非該当-非該当
PRTR非該当該当非該当-非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーナー・除去剤カテゴリの売れ筋ランキング