17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤカット加工用防錆剤 メカPコート【1~6個入り】

通常単価(税別)
2,80813,498
税込単価
3,08914,848
通常出荷日:3日目

【特長】・強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。・金型材料面に塗布することで、ワ...

詳細を確認

ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 塗布前にワーク表面の汚れ・油分等を除去し、缶をよく振って下さい。
  • 処理表面から20~30cm離れた場所より薄く均一にスプレーして下さい。
  • スプレー後、被膜の密着を促す為に乾燥時間を置いてください。炭化水素系溶剤で簡単に脱脂できます。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
1本
5個
6本
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,808
( 3,089 )
3日目
13,498
( 14,848 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。
・金型材料面に塗布することで、ワイヤー放電加工中に発錆するワ-ク表面の錆を防止することができます。
・通電性を損なわず、加工速度に影響を及ぼしません。
【用途】
・ワイヤ-放電加工中のワーク防錆。
・ワイヤ-放電加工機の超硬給電板とその周辺、その他 電蝕防止。

ご注意

  • 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤカット加工用防錆剤 メカPコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤカット加工用防錆剤 メカPコート
ワイヤカット加工用防錆剤 メカロイヤルコート
メカP-700 ワイヤ放電加工塗布用防錆剤
メカオイルST
油性防錆剤 CP-3
油性防錆剤 CP-4000
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格2,808-15,5567,53916,3628,517 -9,486 -
通常出荷日3日目3日目5日目5日目3日目5日目
種類液体液体液体液体液体液体
用途電気装置鉄工材 / 電気装置電気装置鉄工材鉄工材鉄工材
対応材質
特性強力 / 油性油性強力 / 油性水置換性 / 強力 / 油性水置換性 / 油性水置換性 / 油性
有機則非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト