17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラストリムーバーPH-27
  • A-0039-5L
  • A-0039-10L
  • A-0039-20L

ラストリムーバーPH-27

通常単価(税別)
9,29028,311
税込単価
10,21931,142
通常出荷日:3日目

【特長】・ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。・金属表面を傷め...

詳細を確認

ご注意

  • 亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、ラストリムーバーPH-27により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKC-12Aの使用をお薦めいたします。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 処理表面の錆の発生程度に応じ、原液もしくは2倍希釈でご使用下さい。
  • 錆が落ち次第すみやかに、水でよく洗い流して下さい。
  • 水洗後の金属表面は再び錆が発生しやすい状態にありますので、水置換性防錆剤(当社CP-3等)をご使用下さい。
  • 劣化した使用液に継ぎ足して使用されるより、新液に交換していただいた方が、効力・液もち共に上回ります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
5L
1個
10L
1個
20L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,290
( 10,219 )
3日目
16,014
( 17,615 )
3日目
28,311
( 31,142 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
・金属表面を傷めることもなく、短時間(1~10分)で錆が処理できます。
・低臭で作業中の取扱いが簡単です。
・phは2.7で強酸ではありません。
【用途】
・製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
・ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去。

ご注意

  • 亜鉛・ブリキ・メッキ製品等、ラストリムーバーPH-27により黒く変色する材料もあります。初めて処理する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。なお、銅、真鍮製品にはKC-12Aの使用をお薦めいたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラストリムーバーPH-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラストリムーバーPH-27
ラストリムーバーK-200
防錆剤 兼 サビ取り剤
サビトリオ 
スーパーサビノンG 1リットル
メタルクリン 1リットル
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカルミスミ建築の友ワイエステックワイエステック
通常価格9,290-13,745 -8,8709177,7027,702
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目2日目5日目8日目
種類液体液体液体粉末液体液体
特性強力強力強力強力遅乾遅乾
有機則非該当非該当非該当非該当該当非該当
PRTR非該当非該当非該当非該当非該当非該当
消防法分類非該当非該当非該当非該当非該当非該当
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト