17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペーパーホルダー(マグネットタイプ)

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:5日目

【特長】・ロール状のペーパーウエスをマグネットで取り付けできるアイテム・左右分割式でロール幅に合わせて...

詳細を確認
  • 寸法(間口×奥行×高さ) (mm)
    130×86×103
  • 材質
    スチール
  • 総耐荷重
    10N(1kgf)

型番:

SA-MPH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SA-MPHの仕様・寸法情報

寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
130×86×103
材質
スチール
総耐荷重
10N(1kgf)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SA-MPH
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロール状のペーパーウエスをマグネットで取り付けできるアイテム
・左右分割式でロール幅に合わせて自在に調整可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーホルダー(マグネットタイプ)の型番SA-MPHのページです。 型番SA-MPHに関する仕様情報を記載しております。
ペーパーホルダー(マグネットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーホルダー(マグネットタイプ)
T形レンチホルダー(マグネットタイプ) SA-MTW
サイドテーブル SA-ST
缶ホルダー(マグネットタイプ)
ドライバーホルダー(マグネットタイプ)
トレーセット(WS207R・TC7001R・TC1701R用)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,5002,7808,9892,1802,0603,636
通常出荷日5日目5日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
寸法(間口×奥行×高さ)(mm)130×86×103--310×90×86280×63×63397×97×40
材質スチールスチールスチール---
総耐荷重10N(1kgf)25N(2.5kgf)49N(5.0kgf)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト