17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エア-インパクトレンチ AI8360R

通常単価(税別)
434,610334,171
税込単価
478,071367,588
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・2.5MPaの高圧コンプレッサーでの使用で2500N・mを出力するインパクトレンチ・高圧に耐...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    右回転 2200、左回転 2500
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    36
  • ハンマータイプ
    ツイン
  • 回転数 (rpm)
    7000
  • 使用空気圧力 (MPa)
    2.5
  • ホース取付口
    Rc1/2
  • エアー取入口
    Rc1/2(PT1/2)
  • エアーホース内径 (mm)
    19以上
  • 適応ボルト
    M36

型番:

AI8360R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AI8360Rの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
右回転 2200、左回転 2500
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
36
ハンマータイプ
ツイン
回転数(rpm)
7000
使用空気圧力(MPa)
2.5
ホース取付口
Rc1/2
エアー取入口
Rc1/2(PT1/2)
エアーホース内径(mm)
19以上
適応ボルト
M36
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AI8360R
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434,610334,171
( 367,588 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5MPaの高圧コンプレッサーでの使用で2500N・mを出力するインパクトレンチ
・高圧に耐える内部構造で、大出力を実現
・振動を抑えたツインハンマー機構を搭載
・左右どちらの手でも出力スイッチを左右で移動可能なユニバーサル機構

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エア-インパクトレンチ AI8360Rの型番AI8360Rのページです。 型番AI8360Rに関する仕様情報を記載しております。
エア-インパクトレンチ AI8360Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エア-インパクトレンチ AI8360R
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
超軽量インパクトレンチ GT-1600VPX
超軽量インパクトレンチ No.GT-1600VP
超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VP
超軽量インパクトレンチ No.GT-3900VL
メーカーTONE空研ベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格434,61051,51754,04649,40199,869106,482
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)右回転 2200、左回転 2500520240.330417161680
ソケット差込角(mm)25.412.712.712.725.425.4
能力ボルト径(mmφ)361616163939
ハンマータイプツインN型VハンマーVハンマーVハンマーVハンマー
回転数(rpm)700096008200850042004200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト