17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オフセットめがねアダプター

通常単価(税別)
2,8003,000特別価格
税込単価
3,0803,300特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・差込角部分にスピンナハンドルなどを取り付けて使用するオフセットめがねレンチ・トルクレンチに取...

詳細を確認

ご注意

  • トルクレンチに取り付けて使用する場合、トルク設定を取扱説明書に従って補正した数値で設定してください
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

最小発注数量
10
1個
11
1個
12
1個
13
1個
14
1個
15
1個
16
1個
17
1個
18
1個
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,800
( 3,080 )
5日目
2,900
( 3,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,900
( 3,190 )
5日目
2,900
( 3,190 )
5日目
2,9002,813
( 3,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,000
( 3,300 )
5日目
3,000
( 3,300 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角部分にスピンナハンドルなどを取り付けて使用するオフセットめがねレンチ
・トルクレンチに取り付けることで、トルクレンチヘッドの入らない狭所へのアクセスも可能にします

ご注意

  • トルクレンチに取り付けて使用する場合、トルク設定を取扱説明書に従って補正した数値で設定してください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットめがねアダプターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
TONE製だけに品質や精度は問題なし。 また、あまり他メーカーではラインナップのない、15,16,18といったサイズもあ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットめがねアダプター
アダプター
凹14x18mm/凸9x12mmヘッドアダプターEA723VE-42
凹9x12mm/凸14x18mmヘッドアダプターEA723VE-41
カノン トルクドライバー用デジタルトルクアナライザーKDTA-DH形
エンドキャップ分解工具
メーカーTONETONEエスコエスコ中村製作所KTC(京都機械工具)
通常価格2,800-2,400 -10,40011,100117,172 -2,668
通常出荷日在庫品1日目〜5日目3日目3日目3日目6日目
種類オフセットめがねアダプター交換アダプターアダプターアダプタートルクアナライザーエンドキャップ分解工具
差込角(mm)9.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクレンチ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト