ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

エキストラクターセット ETS10

通常単価(税別)
5,857
税込単価
6,443
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・折れたり、なめたボルトの救出が可能。ドリル5本とエキストラクター5本をセット・付属の下穴用ド...

詳細を確認

型番:

ETS10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ETS10の仕様・寸法情報

適応径
M3~M4 / M4~M5 / M5~M7 / M7~M10 / M10~M16
ドリル下穴寸法(mm)
1.98 ~ 7.5
タップ種類
修正・除去工具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ETS10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,857
( 6,443 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折れたり、なめたボルトの救出が可能。ドリル5本とエキストラクター5本をセット
・付属の下穴用ドリルでボルトに穴をあけ、エキストラクターを打ち込みタップハンドルで抜き取ります
・エキストラクターは、必ず手動のタップハンドル等を使用してください
・ボルトの状態などによっては、取り除くことが困難な場合もあります

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エキストラクターセット ETS10の型番ETS10のページです。 型番ETS10に関する仕様情報を記載しております。
エキストラクターセット ETS10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エキストラクターセット ETS10
丸型エキストラクターセット
エキストラクターセット 左回転ドリル付
トラスコ エキストラクターセット(角型)EXS-18
RENNSTEIG エキストラクターセット(角型)471-901-3
“折れ込タップ除去工具セット”
メーカーTONEライト精機FORZAトラスコ中山RENNSTEIGトラスコ中山
通常価格5,8572,55021,6053,910 -11,76320,669 -
通常出荷日2日目11日目19日目1日目〜1日目1日目
適応径M5~M7 / M3~M4 / M7~M10 / M10~M16 / M4~M5-----
ドリル下穴寸法(mm)2.77 / 1.98 / 3.96 / 7.5 / 6.35-----
タップ種類修正・除去工具-----

除去工具・エキストラクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト