ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

帆布頭巾 白 大(石川島型10cm長)

通常単価(税別)
1,960
税込単価
2,156
通常出荷日:4日目

【特長】・燃えにくく軽量の帆布製・軽い着心地で高い作業性を維持

型番:

211-1007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

211-1007の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
サイズ
長さ49、頭周63cm
詳細材質
帆布
-
-

型番リスト

表示件数
型番
211-1007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,960
( 2,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃えにくく軽量の帆布製
・軽い着心地で高い作業性を維持

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布頭巾 白 大(石川島型10cm長)の型番211-1007のページです。 型番211-1007に関する仕様情報を記載しております。
帆布頭巾 白 大(石川島型10cm長)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布頭巾 白 大(石川島型10cm長)
帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無し
帆布胸前掛け
帆布腰下前掛け
デニム胸前掛け(ポケット付)
デニム腕カバー
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,9601,760 -1,4391,3421,3792,100
通常出荷日4日目3日目〜3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
サイズ長さ49、頭周63cm長さ39、頭周58cm長さ94、肩幅56cm長さ58、幅46cm長さ100、幅65cm長さ50、袖口周30、上部腕周47cm
詳細材質帆布帆布帆布帆布デニムデニム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト