ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

帆布腰下前掛け

通常単価(税別)
1,342
税込単価
1,476
通常出荷日:3日目

【特長】・燃えにくく軽量の帆布製・軽い着心地で高い作業性を維持

型番:

212-1001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

212-1001の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
サイズ
長さ58、幅46cm
詳細材質
帆布
-
-

型番リスト

表示件数
型番
212-1001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342
( 1,476 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・燃えにくく軽量の帆布製
・軽い着心地で高い作業性を維持

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布腰下前掛けの型番212-1001のページです。 型番212-1001に関する仕様情報を記載しております。
帆布腰下前掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布腰下前掛け
帆布胸前掛け
デニム胸前掛け(ポケット付)
帆布頭巾 住友型 ツバ付き/ツバ無し
帆布頭巾 白 大(石川島型10cm長)
デニム腕カバー
メーカー日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所日本光器製作所
通常価格1,3421,4391,3791,760 -1,9602,100
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜4日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
サイズ長さ58、幅46cm長さ94、肩幅56cm長さ100、幅65cm長さ39、頭周58cm長さ49、頭周63cm長さ50、袖口周30、上部腕周47cm
詳細材質帆布帆布デニム帆布帆布デニム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト