17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

感熱ラベルプリンター 157×150×68mm

感熱ラベルプリンター 157×150×68mm 3-9259-01
通常単価(税別)
8,000
税込単価
8,800

【特長】・7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。・最高20mm/秒の高速印...

詳細情報を確認する
  • 電源
    ACアダプター(付属)または単4乾電池×6本(別売)
  • サイズ(mm)
    157×150×68
  • 重量(g)
    490
  • 印刷方式
    熱転写方式
  • 印刷解像度
    180dpi
  • 印刷速度
    約20mm/秒
  • テープカッター
    本体内蔵手動式
  • 内蔵文字数
    7420文字(スペース除く)
  • 最大印字幅×最大印字長
    最大9.0mm×300mm

型番:

3-9259-01
解除
    数量:

    3-9259-01の仕様・寸法情報

    電源
    ACアダプター(付属)または単4乾電池×6本(別売)
    サイズ(mm)
    157×150×68
    重量(g)
    490
    印刷方式
    熱転写方式
    印刷解像度
    180dpi
    印刷速度
    約20mm/秒
    テープカッター
    本体内蔵手動式
    内蔵文字数
    7420文字(スペース除く)
    最大印字幅×最大印字長
    最大9.0mm×300mm
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-9259-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,000
    ( 8,800 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・7文字1行の見やすい大型ディスプレイです。
    ・最高20mm/秒の高速印刷です。
    ・JIS第1・第2水準漢字をフルサポートしています。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    感熱ラベルプリンター 157×150×68mmの型番3-9259-01のページです。 型番3-9259-01に関する仕様情報を記載しております。
    感熱ラベルプリンター 157×150×68mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    感熱ラベルプリンター 157×150×68mm
    MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X62mm
    感熱紙ラベル LP-55S/50Sシリーズ用感熱紙ラベル
    MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入
    ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
    ラベルプリンター テプラPRO SR-MK1-BK
    メーカーアズワンマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)キングジムキングジム
    通常価格8,0009,97312,500 -15,12415,65317,000
    通常出荷日8日目3日目5日目4日目2日目1日目
    電源ACアダプター(付属)または単4乾電池×6本(別売)-----
    サイズ(mm)157×150×68-----
    重量(g)490-----
    印刷方式熱転写方式-----
    印刷解像度180dpi-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました