17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

さっとさわやかからだふき (ハビナース) 60枚入【60個入り】

通常単価(税別)
500
税込単価
550
通常出荷日:1日目

【特長】・入浴できない時や、体臭・汗臭を感じたり肌の汚れが気になる時にさっと拭くだけで、身体すっきり。...

詳細を確認
  • 入数
    1袋(60枚入)
  • タイプ
    ノンアルコール
  • シートサイズ(mm)
    200×230
  • 仕様
    ラベンダーの香り
  • 成分
    水・PG・ラベンダー油・チャエキス他

型番:

7-2407-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (60個入り)

7-2407-01の仕様・寸法情報

入数
1袋(60枚入)
タイプ
ノンアルコール
シートサイズ(mm)
200×230
仕様
ラベンダーの香り
成分
水・PG・ラベンダー油・チャエキス他
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
7-2407-01
最小発注数量
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入浴できない時や、体臭・汗臭を感じたり肌の汚れが気になる時にさっと拭くだけで、身体すっきり。
・天然ラベンダーオイル・緑茶抽出エキス(フラボノイド)でお肌をすこやかに保ちます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

さっとさわやかからだふき (ハビナース) 60枚入の型番7-2407-01のページです。 型番7-2407-01に関する仕様情報を記載しております。
さっとさわやかからだふき (ハビナース) 60枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さっとさわやかからだふき (ハビナース) 60枚入
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
ペーパータオル(小判)
不織布ワイパー 1包(200枚入)
ピュアーリーフ(R)
キムワイプシングルホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5009,636 -22,70062011,300 -9,500
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
入数1袋(60枚入)1箱(50枚/袋×18袋入)5ケース((200枚/袋×48袋/ケース)×5ケース入)1包(200枚入)--
タイプノンアルコール4つ折り----
シートサイズ(mm)200×230-170×220---
仕様ラベンダーの香り----キムワイプ62011専用
成分水・PG・ラベンダー油・チャエキス他-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト