17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 スペクトラガード・10G

通常単価(税別)
2,1852,300
税込単価
2,4042,530
通常出荷日:1日目

【特長】・アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。・洗濯して繰り返し使用できます。

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    軍手
  • ゲージ
    10
  • 材質
    表地:スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地:綿100%
  • 耐切創レベル
    5
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

サイズ

サイズ(mm)

内容量

最小発注数量
S
90(手平幅)×210(全長)
1双
3個
M
97(手平幅)×220(全長)
1双
3個
L
107(手平幅)×235(全長)
1双
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,185
( 2,404 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目
2,300
( 2,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミドに比べ水・紫外線・漂白剤に強い材質です。
・洗濯して繰り返し使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 スペクトラガード・10Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 スペクトラガード・10G
耐熱耐切創手袋
耐切創手袋 (ケブラー(R)SD手袋) HG-15シリーズ
耐熱耐切創手袋 エクストラソフト
耐切創手袋(高性能ポリエチレン樹脂製) 1双入 CRGMシリーズ
耐熱手袋 EN407接触熱クラス3
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,185-9,7001,140 -14,9001,450 -12,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプ軍手アラミドその他アラミドその他アラミド
ゲージ10-15---
材質表地:スペクトラ(R)繊維40%、ポリエステル40%、ガラス繊維10%、金属線(40μm)10%、裏地:綿100%表地/アラミド、裏地/カーボンフェルトケブラー(R)97%、PU(ポリウレタン)3%パラ系アラミドHPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%表地/アラミド、裏地/コットン
耐切創レベル54C(EN388・2016)25E(EN388・2016)5(EN388・2003)XE(EN388・2016)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング