17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超音波洗浄器バスケット ASU-6用

通常単価(税別)
17,900
税込単価
19,690
通常出荷日:1日目

上部パネル方式で操作がしやすく、視認性に優れたデジタル表示で見やすくなっており、洗浄物に合わせて3段階...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 用途
    器具
  • その他
    オプション
  • 外寸法 (mm)
    263×120×128(取手除く)
  • 詳細タイプ
    ASU-6用バスケット
  • 材質
    ステンレス(SUS304)

型番:

1-4591-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-4591-43の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
用途
器具
その他
オプション
外寸法(mm)
263×120×128(取手除く)
詳細タイプ
ASU-6用バスケット
材質
ステンレス(SUS304)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4591-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,900
( 19,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

上部パネル方式で操作がしやすく、視認性に優れたデジタル表示で見やすくなっており、洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能な超音波洗浄機『ASU-6』用のバスケットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器バスケット ASU-6用の型番1-4591-43のページです。 型番1-4591-43に関する仕様情報を記載しております。
超音波洗浄器バスケット ASU-6用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超音波洗浄器バスケット ASU-6用
超音波洗浄器濾過装置
超音波洗浄器用バスケット
超音波洗浄器(二周波)
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,900165,0848,900 -107,472 -51,373 -40,551 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機超音波清浄機
用途器具その他器具-卓上型卓上型
その他オプション-----
外寸法(mm)263×120×128(取手除く)569X527X474(パイプ含む高さ1095)----
詳細タイプASU-6用バスケット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト