17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高配向性黒鉛(HOPG)基板

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高配向性黒鉛(HOPG)基板

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

62-2642-85

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・AFMやSTMの観察用基板などに使用されています。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
素材
幅(mm)
10
長さ(mm)
10
厚さ(mm)
1.5
詳細タイプ
高配向性黒鉛(HOPG)基板
グレード
Aグレード
モザイク度
0.4°±0.1°
内容量
1枚

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト