17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアコン風よけカバー エアーウイング AWシリーズ

エアコン風よけカバー エアーウイング AWシリーズ
通常単価(税別)
3,8604,580
税込単価
4,2465,038
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・上下左右に動くスイング機能で、エアコンの風をあらゆる方向にコントロールすることができます。・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【特長】
・上下左右に動くスイング機能で、エアコンの風をあらゆる方向にコントロールすることができます。
・お部屋の空気を効率的に循環します。
・夏も冬もオールシーズン対応します。

型番リスト

表示件数

仕様

サイズ

(mm)

セット内容

材質

最小発注数量
マルチ
160×500
エアーウィング・マルチ本体×1台、アダプター×1本、断熱マット×3枚、セキュリティキット×2本
本体/PP、アダプター/ABS樹脂・PE
2個
プロ
160×500(取付時最大高150)
エアーウィング・プロ本体×1台、アダプター×1本、断熱マット×4枚、セキュリティキット×2本
本体/PP、アダプター/ABS樹脂、断熱マット/PE、セキュリティキット/ナイロン
1個
プロ(黒)
160×500(取付時最大高150)
エアーウィング・プロ ブラック本体×1台、アダプター×1本、断熱マット×4枚、セキュリティキット×2本
本体/PP、アダプター/ABS樹脂、断熱マット/PE、セキュリティキット/ナイロン
2個
かぜよけ
120×500(取付時最大高150)
エアーウィング・Kaze-Yoke本体×1台、アダプター×1本
本体/PP、アダプター/ABS樹脂
2個
スリム
120×700(最小540)
エアーウィング・スリム本体×1台、アダプター×2本
本体/PP、アダプター/ABS樹脂
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,310
( 4,741 )
1日目
4,090
( 4,499 )
1日目
3,860
( 4,246 )
7日目
4,130
( 4,543 )
1日目
4,580
( 5,038 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下左右に動くスイング機能で、エアコンの風をあらゆる方向にコントロールすることができます。
・お部屋の空気を効率的に循環します。
・夏も冬もオールシーズン対応します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアコン風よけカバー エアーウイング AWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコン風よけカバー エアーウイング AWシリーズ
エアコンスタンド・キャスターセット Z-949
エアーシャワー用粘着シート
GS 有害粉塵対応エアーシャワー
GS 有害粉塵対応エアーシャワー(乾式靴底洗浄機付)
GS 自動靴底洗浄機付エアーシャワー 自動ドアタイプ
メーカーアズワンホーザントラスコ中山GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)GS(ジーエス環境システム)
通常価格3,860-5,170 -3,006 -2,181,9672,379,4013,204,023
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜19日目19日目19日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト