17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エア漏れ検知キット Marksman(TM)Ⅱ

通常単価(税別)
148,000
税込単価
162,800
通常出荷日:8日目

【特長】・漏れ箇所から出るわずかな音波を可聴化します。・静かな環境下であれば7m以上離れていても検査で...

詳細を確認

    型番:

    3-9910-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-9910-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-9910-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,000
    ( 162,800 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・漏れ箇所から出るわずかな音波を可聴化します。
    ・静かな環境下であれば7m以上離れていても検査できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エア漏れ検知キット Marksman(TM)Ⅱの型番3-9910-01のページです。 型番3-9910-01に関する仕様情報を記載しております。
    エア漏れ検知キット Marksman(TM)Ⅱのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エア漏れ検知キット Marksman(TM)Ⅱ
    ガス漏れ検知器 ELS-111
    バブラー(Ⅱ型) 4250-30
    ミニポンプ MP-Σ30NⅡ
    ミニポンプ MP-Σ300NⅡ
    ミニポンプ MP-Σ500NⅡ
    メーカーアズワン文化貿易工業旭製作所ケニスケニスケニス
    通常価格148,00069,64331,90095,06095,06095,060
    通常出荷日8日目4日目19日目1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト