17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジャクソンセーフティー V10 ユニスペックPRO  63-1444-50

ジャクソンセーフティー V10 ユニスペックPRO

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプの保護メガネ。・軽量タイプで長時間の作業も快適。

詳細を確認

型番:

63-1444-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

63-1444-50の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
素材
ポリカーボネイト
規格詳細
ANSI Z87.1適合品

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
63-1444-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネの上から装着可能なオーバーグラスタイプの保護メガネ。
・軽量タイプで長時間の作業も快適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャクソンセーフティー V10 ユニスペックPRO の型番63-1444-50のページです。 型番63-1444-50に関する仕様情報を記載しております。
ジャクソンセーフティー V10 ユニスペックPRO のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャクソンセーフティー V10 ユニスペックPRO
ゴーグル M10C-VF/M30VF
有機溶剤対応型ゴーグル YG-701
ゴーグルケースシングル
保護めがね 12166
JIS安全メガネ SN-735・SN-737(オーバーグラスタイプ)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,4002,461 -1,5008,150 -1,5302,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネゴーグルゴーグルその他一眼型メガネ一眼型メガネ
規格ANSI---JISJIS
曇り止め
UVカット
素材ポリカーボネイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト