17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーチェッカー MBシリーズ

通常単価(税別)
44,999
税込単価
49,499
通常出荷日:10日目

【特長】・VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。・無料ソフトのダウンロード...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    135×30×100
  • 分解能
    CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
  • 仕様
    環境ホルモンセンサー付き
  • 測定項目
    CO2・温度・湿度・VOCs
  • 特長
    データログ機能付き(無料ソフトのダウンロードによりPCへのデータ保存)
  • 警報
    CO2/2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き)
  • 精度
    CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%
  • 測定範囲
    CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%
  • 測定方式
    CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等)
  • 重量
    約200g
  • LED表示濃度(青/黄/赤)
    VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上
  • 電源
    AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売)

型番:

1-2403-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-2403-22の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
135×30×100
分解能
CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH
仕様
環境ホルモンセンサー付き
測定項目
CO2・温度・湿度・VOCs
特長
データログ機能付き(無料ソフトのダウンロードによりPCへのデータ保存)
警報
CO2/2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き)
精度
CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%
測定範囲
CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%
測定方式
CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等)
重量
約200g
LED表示濃度(青/黄/赤)
VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上
電源
AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売)

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-2403-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,999
( 49,499 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。
・無料ソフトのダウンロードにより、①PCへのデータ保存②CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更③校正が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーチェッカー MBシリーズの型番1-2403-22のページです。 型番1-2403-22に関する仕様情報を記載しております。
エアーチェッカー MBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーチェッカー MBシリーズ
ハンディ水質計 AQシリーズ
高濃度酸素濃度計 OXY-1シリーズ
熱線式風速計 405
装着型酸素モニター
酸素濃度計 MAXO2シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格44,99949,000 -42,000 -28,00046,060155,230 -
通常出荷日10日目1日目1日目1日目1日目10日目〜
サイズ(mm)135×30×10070×63×14288×35.5×55490×37×3651×30×105(突起部除く)-
分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH-0.1%風速/0.01m/s(0~+10m/s)、温度/0.1℃0.1%0.1% 
仕様環境ホルモンセンサー付き-----
測定項目CO2・温度・湿度・VOCs-----
特長データログ機能付き(無料ソフトのダウンロードによりPCへのデータ保存)オートオフ機能付き----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト