17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投網 26節

通常単価(税別)
27,55036,385
税込単価
30,30540,024
通常出荷日:8日目

【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 材質
    糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘
  • 26(一目12mm)
  • 使用糸(号)
    1
  • 対象(目安)
    稚鮎(5~12cm)・ワカサギ・モロコなど
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 据目数(目)

  • 高さ(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

重量

(kg)

据目数(目)

高さ(m)

最小発注数量
3.9
1200
2.2
1個
4.5
1400
2.6
1個
4.8
1600
2.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,550
( 30,305 )
8日目
32,015
( 35,217 )
8日目
36,385
( 40,024 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投網 26節のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投網 26節
投網 18節
投網 21節
ゲルパンチャー
採土器
引抜式捕虫網セット
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスアズワン
通常価格27,550-21,100 -20,899 -50,440199,05616,500
通常出荷日8日目10日目〜8日目〜9日目7日目35日目
商品タイプその他関連用品-その他関連用品--その他関連用品
材質糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘--柄部:アルミ、網部:絹
26(一目12mm)18(一目18mm)21(一目15mm)---
使用糸(号)11.5-21.5---
対象(目安)稚鮎(5~12cm)・ワカサギ・モロコなど稚鮎・小鮎(6~14cm)・ワカサギ・モロコなど----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト