17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

引抜式捕虫網セット

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:35日目

【特長】・柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。

  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 材質
    柄部:アルミ、網部:絹
  • 仕様
    捕虫網セット
  • 全長
    最大:1500mm、収納時:450mm
  • 網口径
    360mm(絹網金具付)

型番:

3-9429-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9429-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連用品
材質
柄部:アルミ、網部:絹
仕様
捕虫網セット
全長
最大:1500mm、収納時:450mm
網口径
360mm(絹網金具付)
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-9429-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引抜式捕虫網セット の型番3-9429-01のページです。 型番3-9429-01に関する仕様情報を記載しております。
引抜式捕虫網セット のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引抜式捕虫網セット
マウス型実習用動物シミュレータ Mimicky(R)
引抜式柄付捕虫網 S-5
引抜式柄付捕虫網 S-4
大型捕虫網
小解剖セット 6点セット
メーカーアズワンアズワンケニスケニスケニスアズワン
通常価格16,50089,99920,75216,50028,496 -22,515
通常出荷日35日目15日目16日目4日目16日目1日目
商品タイプその他関連用品動物実験用道具--その他関連用品動物実験用道具
材質柄部:アルミ、網部:絹胴体部・尾部:軟質シリコン、足部:ナイロン、尾部カプセル:プラスチック----
仕様捕虫網セット-----
全長最大:1500mm、収納時:450mm-----
網口径360mm(絹網金具付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト