17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投網 21節

通常単価(税別)
20,89938,299
税込単価
22,98942,129
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

  • 商品タイプ
    その他関連用品
  • 材質
    糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘
  • 21(一目15mm)
  • 使用糸(号)
    1.5
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 重量(kg)

  • 据目数(目)

  • 高さ(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

重量

(kg)

据目数(目)

高さ(m)

最小発注数量
3.5
800
1.9
1個
4.1
900
2.1
1個
4.1
1000
2.3
1個
4.7
1200
2.8
1個
4.9
1400
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,899
( 22,989 )
10日目
23,299
( 25,629 )
10日目
26,699
( 29,369 )
8日目
31,399
( 34,539 )
8日目
38,299
( 42,129 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投網 21節のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投網 21節
投網 18節
投網 26節
ゲルパンチャー
採土器
引抜式捕虫網セット
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスケニスアズワン
通常価格20,899-21,100 -27,550 -50,440199,05616,500
通常出荷日8日目〜10日目〜8日目9日目7日目35日目
商品タイプその他関連用品-その他関連用品--その他関連用品
材質糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘--柄部:アルミ、網部:絹
21(一目15mm)18(一目18mm)26(一目12mm)---
使用糸(号)1.51.5-21---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング