17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

投網 18節

通常単価(税別)
21,10032,292
税込単価
23,21035,521
通常出荷日:10日目~19日目

【特長】・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

  • 材質
    糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘
  • 18(一目18mm)
  • 使用糸(号)
    1.5-2
  • 対象(目安)
    稚鮎・小鮎(6~14cm)・ワカサギ・モロコなど
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 重量(kg)

  • 据目数(目)

  • 高さ(m)

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 15日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

重量

(kg)

据目数(目)

高さ(m)

最小発注数量
その他関連用品
3.8
800
2.2
1個
その他関連用品
4.3
900
2.5
1個
その他関連用品
4.5
1000
2.8
1個
その他関連用品
4.9
1200
3.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,100
( 23,210 )
19日目
23,300
( 25,630 )
10日目
27,500
( 30,250 )
15日目
32,292
( 35,521 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げることにより魚を捕まえることが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投網 18節のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投網 18節
投網 26節
投網 21節
ハマー HSO119-00 動物実験用ベーシックセット
土壌ダイレクトECテスター
引抜式捕虫網セット
メーカーアズワンアズワンアズワン三商ケニスアズワン
通常価格21,100-27,550 -20,899 -91,10023,28016,500
通常出荷日10日目〜8日目8日目〜4日目4日目35日目
材質糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘糸:ナイロンモノフィラメント、おもり:鉛鎖錘--柄部:アルミ、網部:絹
18(一目18mm)26(一目12mm)21(一目15mm)---
使用糸(号)1.5-211.5---
対象(目安)稚鮎・小鮎(6~14cm)・ワカサギ・モロコなど稚鮎(5~12cm)・ワカサギ・モロコなど----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

動物実験関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト