17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リボン型温度センサ SMPコネクタ(オス)付 RB-Kシリーズ

通常単価(税別)
14,99920,999
税込単価
16,49923,099
通常出荷日:1日目~15日目

【特長】・薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。・狭小スペースや...

詳細を確認
  • 仕様
    SMPコネクタ(オス)付
  • 熱電対種類
    K熱電対
  • リボン部厚み
    150μm以下
  • 測温範囲
    ~MAX250℃
  • 材質
    リボン部/ポリイミド、リード線/ガラス被覆
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

リボン部長さ(mm)

最小発注数量
100
1個
200
1個
300
1個
400
1個
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,999
( 16,499 )
1日目
16,499
( 18,149 )
15日目
17,999
( 19,799 )
12日目
19,499
( 21,449 )
10日目
20,999
( 23,099 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く細長いリボン状の熱電対をポリイミド樹脂でモールド加工した温度センサです。
・狭小スペースや僅かな隙間の温度測定に適しています。
・中間にジョイント部が無いスマート設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リボン型温度センサ SMPコネクタ(オス)付 RB-Kシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リボン型温度センサ SMPコネクタ(オス)付 RB-Kシリーズ
リボン型温度センサ Y端子(M3)付 RB-Kシリーズ
Kシース熱電対
温度計止め
試薬試験用温度計
丸端子付K熱電対 TSKMMシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,999-13,999 -11,400 -2,500104,5112,830
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目35日目1日目
仕様SMPコネクタ(オス)付Y端子(M3)付高温度・インコネル(R)タイプビーカー200mL以上用日本薬局方温度計-
熱電対種類K熱電対K熱電対----
リボン部厚み150μm以下150μm以下----
測温範囲~MAX250℃~MAX250℃----
材質リボン部/ポリイミド、リード線/ガラス被覆リボン部/ポリイミド、リード線/ガラス被覆シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維ステンレス(SUS304)水銀SUS316

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト