17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ

通常単価(税別)
17,30022,100
税込単価
19,03024,310
通常出荷日:1日目

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。リード線有り・M3Y端子タイプです。温度範囲:-50~+6...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    リード線有り
  • リード線長
    2m
  • 温度範囲(℃)
    -50~+650
  • 材質
    シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

型番

シース部サイズ(mm)

最小発注数量
DS-1200-M350
Φ0.5×50
1個
DS-1200-M3100
Φ0.5×100
1個
DS-1200-M3150
Φ0.5×150
1個
DS-1200-M3200
Φ0.5×200
1個
DS-1200-M3300
Φ0.5×300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,300
( 19,030 )
1日目
17,300
( 19,030 )
1日目
20,800
( 22,880 )
1日目
20,800
( 22,880 )
1日目
22,100
( 24,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。
リード線有り・M3Y端子タイプです。
温度範囲:-50~+650℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極細K熱電対(シース型) DS-1200-M3シリーズ
極細K熱電対(シース型・コネクター付き) DS-1200-Nシリーズ
K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆) M3Y端子 DS-2010M3シリーズ
K熱電対(M3Y端子タイプ) KTO-80シリーズ
Kシース熱電対
ロングシースK熱電対
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,300-17,300 -13,095 -5,800 -11,400 -10,600 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
詳細タイプリード線有りリード線有り----
リード線長2m2m2m2m2m2m
温度範囲(℃)-50~+650--50~+200-50~+700--
材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂 被覆シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・ふっ素樹脂(R)被覆-シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールシース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維シース/SUS316、スリーブ/SUS303、リード線/ビニール被覆補償導線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト