17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱電対中継ボックス

通常単価(税別)
50,199
税込単価
55,219
通常出荷日:15日目~35日目

【特長】・データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。・配線ケーブルは熱電対の10対ツイ...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    70×175×45
  • 重量
    約400g
  • チャンネル数
    10チャンネル
  • ケーブル長
    1m
  • 端子形状
    M3.5Y端子
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕様

最小発注数量
K熱電対
1個
T熱電対
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,199
( 55,219 )
15日目
50,199
( 55,219 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データロガーや記録計への配線・接続の煩わしさを解消します。
・配線ケーブルは熱電対の10対ツイストペア線です。10色の色分けと番号表示で接続ミスを防止します。
・熱電対コネクタで着脱が容易に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱電対中継ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱電対中継ボックス
足長赤液棒状温度計
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
放射温度計 IT-545
アースマン通風型乾湿計 Y-5011シリーズ
薄型温度表示器 TP-300シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格50,1991,940 -12,154 -48,297 -115,000 -83,525 -
通常出荷日15日目〜1日目〜1日目〜1日目〜26日目〜12日目〜
サイズ(mm)70×175×45--40×170×36--
重量約400g50g約49g(電池含む)-3.1kg約650g
チャンネル数10チャンネル-----
ケーブル長1m-----
端子形状M3.5Y端子-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト