17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

円盤・円筒分銅 校正証明書付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

円盤・円筒分銅 校正証明書付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2-494-01-20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
・円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
・ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。

指定中の仕様・寸法情報

JCSS校正
-
表わす質量
-
精度等級
その他
形状
-
材質
非磁性ステンレス
重量(g)
20000
密度
JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
磁化率
JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
表面粗さ
2μm以下(鏡面仕上)
精度等級詳細
F1級(特級)
材質詳細
オーステナイト非磁性ステンレス鋼
付属品
校正証明書(校正証明書・検査成績書)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト