17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ACクランプメーター(ドロッププルーフタイプ)

通常単価(税別)
10,99825,398
税込単価
12,09827,938
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・薄型なので込み入った配線を簡単にクランプできます。・1mの落下にも耐えるドロッププルーフタイ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

型番

付属品

最小発注数量
3280-10F
携帯用ケース、テストリード、取扱説明書、テスト用電池
1個
3280-70F
ACフレキシブルカレントセンサ、携帯用ケース、テストリード、取扱説明書、テスト用電池
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,998
( 12,098 )
1日目
25,398
( 27,938 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型なので込み入った配線を簡単にクランプできます。
・1mの落下にも耐えるドロッププルーフタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメーター(ドロッププルーフタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACクランプメーター(ドロッププルーフタイプ)
ACデジタルクランプメータ
ACクランプメータ CM3289
クランプメーター AD-5586
クランプメーター AD-5585
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
メーカーアズワン共立電気計器日置電機エー・アンド・デイエー・アンド・デイエスコ
通常価格10,998-16,41515,32310,791 -5,000 -46,631
通常出荷日1日目〜3日目6日目1日目〜1日目〜2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0~10000~100042~10000~4000~40020/600(10~1kHz)
測定範囲:交流電圧(V)0~6000~6004.2~6000~6000~6006/60/600/1000(15~1kHz)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト