ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

カールフィッシャー試薬 ケムアクア固体水標準

カールフィッシャー試薬 ケムアクア固体水標準 2-3761-28
通常単価(税別)
11,000
税込単価
12,100
通常出荷日:12日目

【特長】・水分計を安心してご使用いただくため、是非ご使用いただきたいのがケムアクア標準試料です。・ご使...

詳細を確認

型番:

2-3761-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-3761-28の仕様・寸法情報

仕様
気化装置用 水標準品
内容量
10g

型番リスト

表示件数
型番
2-3761-28

内容量

最小発注数量
10g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,000
( 12,100 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分計を安心してご使用いただくため、是非ご使用いただきたいのがケムアクア標準試料です。
・ご使用されている水分計の測定方式(容量滴定法・電量滴定法)に応じて各種取り揃えています。
・定期的な精度確認をすることで、水分計の信頼性を安定して確保することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カールフィッシャー試薬 ケムアクア固体水標準の型番2-3761-28のページです。 型番2-3761-28に関する仕様情報を記載しております。
カールフィッシャー試薬 ケムアクア固体水標準のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カールフィッシャー試薬 ケムアクア固体水標準
分光光度計用オプション ガラスセル(角)
アズノールディスポコーンラージ棒
コロニー撮影キット
石英標準セル T-UVシリーズ
ガラスセル 容量 3.5mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,0004,91023,64046,28813,600 -3,400
通常出荷日12日目1日目1日目1日目1日目1日目
仕様気化装置用 水標準品ガラスセル(角)EOG滅菌済使用時サイズ:205×221×262mm--
内容量10g1パック(2本)1箱(10本×100袋)1セット(ライト台・暗箱)1個1パック(2個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト