17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

果実硬度計 KMシリーズ

通常単価(税別)
58,900
税込単価
64,790
通常出荷日:1日目

【特長】・果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。

  • 商品タイプ
    検査・計測器
  • サイズ
    175×40×35mm
  • 仕様
    5型
  • 最大加圧重(kg)
    5
  • 1目盛(g)
    50
  • 用途対象物
    梨・柿・リンゴ等
  • 重量 (g)
    220

型番:

2-6242-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-6242-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査・計測器
サイズ
175×40×35mm
仕様
5型
最大加圧重(kg)
5
1目盛(g)
50
用途対象物
梨・柿・リンゴ等
重量(g)
220
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-6242-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,900
( 64,790 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・果実成熟の程度を外部からの機械的圧迫に対する抵抗力を数値で表示します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

果実硬度計 KMシリーズの型番2-6242-12のページです。 型番2-6242-12に関する仕様情報を記載しております。
果実硬度計 KMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
果実硬度計 KMシリーズ
粒度測定器 232シリーズ
デジタル照度計 CANA-0010
ペン型振動計 55g
超低温用データーロガー 本体
ピクノメーター 290シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,900102,90032,99984,99919,50366,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目〜
商品タイプ検査・計測器検査・計測器---その他
サイズ175×40×35mm165×35×13mm(本体)、50×38×5mm(スクレーパー)----
仕様5型-----
最大加圧重(kg)5-----
1目盛(g)50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト